??
CAD model selection
K0144.052
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0144 - Knurled nuts flat steel and stainless steel, DIN 467
Bill of material
K0144.052
BESTKIPP
Order No.
K0144.052
MATERIAL
Main
Stainless steel
D
thread
M 5 mm
D1
diameter
20 mm
D3
diameter
10 mm
H
width
5 mm
K
width
4.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0088 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245039999
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions